Z412/d1xl1
Толкатель стержневой, hardened, plasma-nitrided, oxidised
Z412/d1xl1
WAS (~ 1.2343)
DIN 1530-1
Цены и корзинка видны после регистрации
Выбор вариантов продукта
r1 |
k1 |
d2 |
d1 |
l1 |
Продукт |
CAD data |
0,2 |
1,5 |
3 |
1,5 |
100 |
Z412/1,5x100
|
|
0,2 |
1,5 |
3 |
1,5 |
125 |
Z412/1,5x125
|
|
0,2 |
1,5 |
3 |
1,5 |
160 |
Z412/1,5x160
|
|
The innovative HASCO ejector configurator enables users to readily configure ejector pins online in customised lengths.
All products in the category - Ejector pins
Z40/...
Толкатель стержневой, зака́ливать
Z400/...
Ejector pin, DLC, hardened
Z41/...
Толкатель стержневой
, hardened, nitrided
Z410/...
Толкатель стержневой, антипрокручивающаяся го...
Z412/...
Толкатель стержневой, hardened, plasma-nitrid...
Z413/...
Толкатель стержневой, зака́ливать
Z42/...
Толкатель, зака́ливать
Z43/...
Толкатель стержневой, concial head, hardened,...
Z44/...
Толкатель стержневой, shouldered, hardened, p...
Z441/...
Толкатель стержневой, зака́ливать
Z443/...
Ступенчатый штифтовой выталкиватель, DLC, зак...