Z43/d1xl1 | Ejector pins | Ejector | Ejection | Z | Product catalogue | HASCO Portal
нажать открыть/закрыть нажать открыть/закрыть
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
Контакт
договоритесь о контакте или встрече
договоритесь о контакте или встрече
Социальные сети

Быть всегда в курсе!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
Корзина

Войдите в систему, что получить возможность пользоваться данной функцией.

У Вас еще нет учетной записи?Зарегистрируйтесь прямо сейчас!

История продуктов

Войдите в систему, что получить возможность пользоваться данной функцией.

У Вас еще нет учетной записи?Зарегистрируйтесь прямо сейчас!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z43/d1xl1

Толкатель стержневой, concial head, hardened, nitrided

Z43/d1xl1

WAS (~ 1.2343)
DIN 1530-3

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

k1 d2 d1 l1 Продукт CAD data
1,8 4,5 3 100 Z43/3x100
1,8 4,5 3 160 Z43/3x160
1,8 4,5 3 200 Z43/3x200

The innovative HASCO ejector configurator enables users to readily configure ejector pins online in customised lengths.

This tool considerably simplifies and speeds up the ordering process. 

Special  Features

  • Different diameters and freely definable lengths to choose from in a wide range of tolerance levels 
  • Ready-to-install, precision tolerances of up to ± 0.01mm
  • Transparent, user-friendly process 
  • Delivery time and customised price are displayed directly
  • Easy transfer to the shopping cart