Z45/d1xd2xl1 | Ejector sleeve | Ejector | Ejection | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z45/d1xd2xl1

Толкатель трубчатый, hardened and nitrided

Z45/d1xd2xl1

закаленный и нитрированный
WAS (~ 1.2343)
DIN ISO 8405 (DIN 16756)

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

r1 k1 l2 d4 d3 d1 d2 l1 Продукт CAD data
0,2 2 25 1,3 4 2 1 50 Z45/2x1x50
0,2 2 25 1,3 4 2 1 75 Z45/2x1x75
0,2 2 25 1,3 4 2 1 90 Z45/2x1x90
0,2 2 25 1,3 4 2 1 100 Z45/2x1x100