Z4651/b1xs1xl1 | Flat ejector | Ejector | Ejection | Z | Product catalogue | HASCO Portal
нажать открыть/закрыть нажать открыть/закрыть
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
Контакт
договоритесь о контакте или встрече
договоритесь о контакте или встрече
Социальные сети

Быть всегда в курсе!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
Корзина

Войдите в систему, что получить возможность пользоваться данной функцией.

У Вас еще нет учетной записи?Зарегистрируйтесь прямо сейчас!

История продуктов

Войдите в систему, что получить возможность пользоваться данной функцией.

У Вас еще нет учетной записи?Зарегистрируйтесь прямо сейчас!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z4651/b1xs1xl1

Щелевой толкатель, DLC

Z4651/b1xs1xl1

WS (~ 1.2516)
DIN ISO 8693 (DIN 1530-4)
DLC покрытие /покрытие с >70HRC

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

l3 l2 d2 d1 b1 s1 l1 Продукт CAD data
5 40 6 3 2,8 0,5 80 Z4651/2,8x0,5x80
5 50 6 3 2,8 0,5 100 Z4651/2,8x0,5x100
5 60 6 3 2,8 0,5 125 Z4651/2,8x0,5x125
5 80 6 3 2,8 0,5 160 Z4651/2,8x0,5x160
5 40 6 3 2,8 0,6 80 Z4651/2,8x0,6x80
5 50 6 3 2,8 0,6 100 Z4651/2,8x0,6x100
5 60 6 3 2,8 0,6 125 Z4651/2,8x0,6x125
5 80 6 3 2,8 0,6 160 Z4651/2,8x0,6x160
5 40 6 3 2,8 0,8 80 Z4651/2,8x0,8x80
5 50 6 3 2,8 0,8 100 Z4651/2,8x0,8x100