Z4670/b1xs1xl1xl3 | Flat ejector | Ejector | Ejection | Z | Product catalogue | HASCO Portal
нажать открыть/закрыть нажать открыть/закрыть
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
Z4670/b1xs1xl1xl3

Щелевой толкатель , особо удлиненный, закаленный

Z4670/b1xs1xl1xl3

закаленный
DIN ISO 8693 (DIN 1530-4)

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

r1 k1 l2 d2 d1 b1 s1 l1 l3 Продукт CAD data
0,3 3 32 6 3 2,8 0,6 125 93 Z4670/2,8x0,6x125x93
0,3 3 60 6 3 2,8 0,6 160 100 Z4670/2,8x0,6x160x100
0,3 3 32 6 3 2,8 0,6 160 128 Z4670/2,8x0,6x160x128
0,3 3 32 6 3 2,8 0,8 125 93 Z4670/2,8x0,8x125x93
0,3 3 60 6 3 2,8 0,8 160 100 Z4670/2,8x0,8x160x100
0,3 3 32 6 3 2,8 0,8 160 128 Z4670/2,8x0,8x160x128
0,3 3 75 6 3 2,8 0,8 200 125 Z4670/2,8x0,8x200x125
0,3 3 50 6 3 2,8 0,8 200 150 Z4670/2,8x0,8x200x150
0,3 3 60 6 3 2,8 0,8 250 190 Z4670/2,8x0,8x250x190
0,3 3 32 6 3 2,8 1 125 93 Z4670/2,8x1x125x93