Z46/b1xs1xl1 | Flat ejector | Ejector | Ejection | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z46/b1xs1xl1

Щелевой толкатель, hardened, plasma-nitrided, oxidised

Z46/b1xs1xl1

закаленный и нитрированный
WAS (~ 1.2343)
DIN ISO 8693 (DIN 1530-4)

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

r1 k1 l2 d2 d1 b1 s1 l1 Продукт CAD data
0,3 3 30 8 4,2 3,8 0,8 63 Z46/3,8x0,8x63
0,3 3 40 8 4,2 3,8 0,8 80 Z46/3,8x0,8x80
0,3 3 50 8 4,2 3,8 0,8 100 Z46/3,8x0,8x100
0,3 3 60 8 4,2 3,8 0,8 125 Z46/3,8x0,8x125
0,3 3 30 8 4,2 3,8 1 63 Z46/3,8x1x63
0,3 3 40 8 4,2 3,8 1 80 Z46/3,8x1x80
0,3 3 50 8 4,2 3,8 1 100 Z46/3,8x1x100
0,3 3 60 8 4,2 3,8 1 125 Z46/3,8x1x125
0,3 3 80 8 4,2 3,8 1 160 Z46/3,8x1x160
0,3 3 100 8 4,2 3,8 1 200
Z46/3,8x1x200