Z7411/b1xh1xl1 | Clamping elements | General mould components | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z7411/b1xh1xl1

Подставка

Z7411/b1xh1xl1

3.4365
500-530 N/mm²

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

b2 d1 b1 h1 l1 Продукт CAD data
45 M12 14 55 80 Z7411/14x55x80
45 M12 14 55 125 Z7411/14x55x125
60 M16 18 70 80 Z7411/18x70x80
60 M16 18 70 125 Z7411/18x70x125
70 M20 22 90 100 Z7411/22x90x100
70 M20 22 90 180 Z7411/22x90x180