Z26/d1xl1 | Dowel pins | Connecting elements | General mould components | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z26/d1xl1

Установочный штифт, with extraction thread

Z26/d1xl1

DIN EN ISO 8735 (DIN 7979)

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

d2 d1 l1 Продукт CAD data
M3 5 10 Z26/5x10
M3 5 16 Z26/5x16
M3 5 20 Z26/5x20
M3 5 24 Z26/5x24
M3 5 28 Z26/5x28
M3 5 32 Z26/5x32
M3 5 40 Z26/5x40
M3 5 50 Z26/5x50