Z35/d1xl1 | Headless screws | Connecting elements | General mould components | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z35/d1xl1

Винт установочный, with hexagon socket

Z35/d1xl1

DIN EN ISO 4026 (DIN 913 - 45 H)
min. 1455 N/mm²

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

sw1 f1 d2 d1 l1 Продукт CAD data
1,5 0,25 2 M3 6 Z35/3x6
1,5 0,25 2 M3 8 Z35/3x8