Z33/d1xl1 | Screws | Connecting elements | General mould components | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z33/d1xl1

Винт с потайной головкой, with hexagon socket

Z33/d1xl1

DIN 7991
800 N/mm²

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

sw1 k1 d2 d1 l1 Продукт CAD data
2 1,7 6 M3 8
Z33/3x8
2 1,7 6 M3 10
Z33/3x10
2 1,7 6 M3 12
Z33/3x12
2 1,7 6 M3 16
Z33/3x16
2 1,7 6 M3 20
Z33/3x20