Z352/d1xl1 | Screws | Connecting elements | General mould components | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z352/d1xl1

Шпилька

Z352/d1xl1

DIN 6379
1000 N/mm²

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

l3 l2 d1 l1 Продукт CAD data
16 9 M6 32 Z352/6x32
20 9 M6 40 Z352/6x40
30 9 M6 50 Z352/6x50
40 9 M6 63 Z352/6x63
50 9 M6 80 Z352/6x80