Z381/d1xl1 | Shoulder screws | Connecting elements | General mould components | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z381/d1xl1

Винт с буртиком

Z381/d1xl1

1.0718

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

sw1 k1 l2 d3 d2 d1 l1 Продукт CAD data
5 6 8 14 8 M6 5 Z381/6x5
5 6 8 14 8 M6 6 Z381/6x6
5 6 8 14 8 M6 8 Z381/6x8
8 6 8 14 8 M6 10 Z381/6x10
5 6 11 16 10 M8 10 Z381/8x10
6 6 11 16 10 M8 12 Z381/8x12
8 8 13 19 12 M10 12 Z381/10x12
8 8 13 19 12 M10 16 Z381/10x16