Z49/d1xl1 | Core pins | General mould components | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z49/d1xl1

Стержень с резьбовым отверстием, with extracting thread

Z49/d1xl1

1.2343
1370 N/mm²

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

k1 t1 d3 d2 d1 l1 Продукт CAD data
10 4 M4 6 3 63 Z49/3x63
10 4 M4 6 3 125 Z49/3x125