Z121/d1xs1xd2 | Insulating sheets | General mould components | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z121/d1xs1xd2

Термоизоляционная пластина, круглый

Z121/d1xs1xd2

max. 230 °C
GRP

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

d1 s1 d2 Продукт CAD data
95 3 22 Z121/095x3x22
156 3 90 Z121/156x3x90
156 5 90 Z121/156x5x90
196 5 90 Z121/196x5x90
246 5 90 Z121/246x5x90
296 5 90 Z121/296x5x90
344 7 90 Z121/344x7x90