Z70/Typ | Lifting devices | General mould components | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z70/Typ

Подъемное устройство, adjustable

Z70/Typ

1.2312
1080 N/mm²

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

Pos6 F k1 h2 h1 a3 min.a2 max.a2 min.a1 max.a1 b1 l1 d4 d1 Typ Продукт CAD data
Z31/8x25 140 8 43 25 10 40 80 140 180 30 11,5 20 M8 1 Z70/1
Z31/10x30 230 10 52 30 12,5 50 140 210 300 40 14,5 25 M10 2 Z70/2
Z31/16x40 700 14 70 40 17,5 60 195 295 430 60 19 35 M16 3 Z70/3