Z711/d1 | Lifting devices | General mould components | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z711/d1

Рым-болт, high strength

Z711/d1

1.6541

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

max.F2 max.F1 k1 h1 l1 d4 d3 d2 d1 Продукт CAD data
250 1000 10 45 12 25 45 25 M10 Z711/10
400 1600 12 53 15 30 54 30 M12 Z711/12
750 3000 14 62 17 35 63 35 M14 Z711/14
1000 4000 16 64 19 35 67 35 M16 Z711/16
1500 6000 20 75 30 40 80 40 M20 Z711/20
2000 8000 20 90 36 50 90 50 M24 Z711/24
3000 12000 24 109 45 60 108 65 M30 Z711/30