Z721/d1xl1xmax.F2 | Lifting devices | General mould components | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z721/d1xl1xmax.F2

Safety eye screw, turnable

Z721/d1xl1xmax.F2

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

max.F1 sw1 k1 h3 h2 h1 b1 d2 d1 l1 max.F2 Продукт CAD data
0,6 34 13 55 41 48 32 36,5 M8 18 0,3 Z721/8x18x0,3
1 34 13 55 41 48 32 36,5 M10 18 0,5 Z721/10x18x0,5
1,4 34 13 55 41 48 32 36,5 M12 18 0,7 Z721/12x18x0,7
2 34 13 55 41 48 32 36,5 M14 20 1 Z721/14x20x1
2,8 34 13 55 41 48 32 36,5 M16 20 1,4 Z721/16x20x1,4
3,4 34 13 55 41 48 32 36,5 M20 30 1,7 Z721/20x30x1,7
5 46 16 70 55 67 34 52 M20 30 2,5 Z721/20x30x2,5
8 50 18 85 61 75 45 57 M24 30 4 Z721/24x30x4
12 65 20 85 76 94,5 45 70 M30 35 6,7 Z721/30x35x6,7
15 75 23 115 83 106 60 81 M36 54 10 Z721/36x54x10