Z7515/d1xh1 | Locating rings | General mould components | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z7515/d1xh1

Locating ring, with fixing holes

Z7515/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

Typ h2 s1 d2 d1 h1 Продукт CAD data
2 - 3 36 90 11
Z7515/90x11
2 - - 36 90 12 Z7515/90x12
2 - 5 36 90 13
Z7515/90x13
2 - 7 36 90 15
Z7515/90x15