Z7535/d1xh1 | Locating rings | General mould components | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z7535/d1xh1

Locating ring, with fixing holes

Z7535/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

s1 d2 d1 h1 Продукт CAD data
- 48 60 8 Z7535/60x8
3 48 60 11 Z7535/60x11
5 48 60 13 Z7535/60x13