Z481/d1xYY | Arrow inserts | Marking elements | General mould components | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z481/d1xYY

Вкладыш стрелка, год

Z481/d1xYY

58 HRC
1.4112

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

t3 t2 l1 d2 d1 YY Продукт
0,15 0,5 14 3,5 6 20 Z481/6x20
0,15 0,5 14 3,5 6 21
Z481/6x21
0,15 0,6 17 4,5 8 20 Z481/8x20
0,15 0,6 17 4,5 8 21
Z481/8x21
0,2 0,9 22 6,5 12 20 Z481/12x20
0,2 0,9 22 6,5 12 21
Z481/12x21
0,2 0,9 27 9 16 20 Z481/16x20
0,2 0,9 27 9 16 21
Z481/16x21
0,2 0,9 36 10,5 20 20 Z481/20x20
0,2 0,9 36 10,5 20 21
Z481/20x21