Z48707/d1xYY | Signature stamp | Marking elements | General mould components | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z48707/d1xYY

Marking stamp, год, неде́ля

Z48707/d1xYY

58 HRC
1.4112

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

t4 t3 t2 t1 l1 d4 d3 d2 d1 YY Продукт CAD data
3,5 0,12 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 20 Z48707/5x20
3,5 0,12 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 21 Z48707/5x21
3,5 0,15 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 20 Z48707/6x20
3,5 0,15 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 21 Z48707/6x21
4 0,18 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M4 4,6 8 20 Z48707/8x20
4 0,18 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M4 4,6 8 21 Z48707/8x21
4 0,2 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M5 4,6 10 20 Z48707/10x20
4 0,2 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M5 4,6 10 21 Z48707/10x21
6 0,2 0,25 0,5 25 M3x0,5 M6 6,4 12 20 Z48707/12x20
6 0,2 0,25 0,5 25 M3x0,5 M6 6,4 12 21 Z48707/12x21
All products in the category - Signature stamp
Z48/d1xYY
Z48/...
Marking stamp, год, ме́сяц
Z482/d1
Z482/...
Marking stamp, ме́сяц
Z483/d1xYY
Z483/...
Marking stamp, год
Z485/d1xYY
Z485/...
Marking stamp, год, ме́сяц
Z4870/d1
Z4870/...
Печатная вставка для маркировки, чистая со ст...
Z48700/d1xYY
Z48700/...
Marking stamp, год, ме́сяц
Z48705/d1
Z48705/...
Marking stamp, ме́сяц
Z48707/d1xYY
Z48707/...
Marking stamp, год, неде́ля
Z4871/d1
Z4871/...
Marking stamp, blanc with arrow insert
Z48710/d1xYY
Z48710/...
Marking stamp, год
Z48711/d1
Z48711/...
Marking stamp, Week
Z48712/d1
Z48712/...
Marking stamp, денёк
Z48714/d1
Z48714/...
Marking stamp, Weekday
Z48715/d1xYY
Z48715/...
Marking stamp, год, ме́сяц
Z48717/d1
Z48717/...
Marking stamp, ме́сяц
Z48718/d1xYY
Z48718/...
Marking stamp, год
Z48720/d1xYY
Z48720/...
Marking stamp, год, неде́ля
Z48722/d1
Z48722/...
Marking stamp, Week
Z48723/d1
Z48723/...
Marking stamp, денёк
Z48725/d1
Z48725/...
Marking stamp, бу́дний день
Z48730/d1
Z48730/...
Marking stamp, Shift
Z48731/d1
Z48731/...
Marking stamp, A-M
Z48732/d1
Z48732/...
Marking stamp, N-Z
Z48733/d1
Z48733/...
Marking stamp, 0-9
Z48734/d1xYY
Z48734/...
Marking stamp, год, кварта́л
Z48735/d1
Z48735/...
Marking stamp, кварта́л
Z48755/d1
Z48755/...
Marking stamp, Shift
Z48756/d1
Z48756/...
Marking stamp, A-M
Z48757/d1
Z48757/...
Marking stamp, N-Z
Z48758/d1
Z48758/...
Marking stamp, 0-9
Z48759/d1xYY
Z48759/...
Marking stamp, год, кварта́л
Z48760/d1
Z48760/...
Marking stamp, кварта́л
Z4880/d1
Z4880/...
Маркировочный штемпель , Food
Z4881/d1
Z4881/...
Маркировочный штемпель , CE
Z4882/d1
Z4882/...
Маркировочный штемпель , Вторичная переработк...
Z4883/d1/Typ
Z4883/...
Маркировочный штемпель, Recycling coding