Z4880/d1 | Signature stamp | Marking elements | General mould components | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z4880/d1

Маркировочный штемпель , Food

Z4880/d1

58 HRC

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

f1 t3 t2 t1 a1 h1 l1 d2 d1 Продукт CAD data
0,7 3,5 3 0,1 1,3 2,7 6 M2 4 Z4880/4
0,8 4 3,5 0,15 1,9 3,8 8 M3 6 Z4880/6
1 5 4 0,18 2,7 5,3 10 M4 8 Z4880/8
1 5 4 0,2 3,4 6,8 12 M5 10 Z4880/10
1 7,5 6 0,2 4,2 8,4 14 M6 12 Z4880/12
1 7,5 6 0,25 5,5 11 16 M6 16 Z4880/16

The new HASCO identification stamps Z4880/..., Z4881/..., Z4882/... and Z4883/... offer a simple solution for the clear and direct marking of plastics articles with food, recycling and CE symbols.

Special Features

  • Engraved stamps permit clean and clear reproduction
  • International markings
  • Mounting thread for a keyed connection
  • Easy mounting with a 10° insertion bevel
  • Corrosion-resistant stainless steel 1.4112
  • Easy exchangeability through standardisation
  • Compact design

All products in the category - Signature stamp
Z48735/d1
Z48735/...
Marking stamp, кварта́л
Z48759/d1xYY
Z48759/...
Marking stamp, год, кварта́л
Z48731/d1
Z48731/...
Marking stamp, A-M
Z485/d1xYY
Z485/...
Marking stamp, год, ме́сяц
Z48718/d1xYY
Z48718/...
Marking stamp, год
Z482/d1
Z482/...
Marking stamp, ме́сяц
Z48715/d1xYY
Z48715/...
Marking stamp, год, ме́сяц
Z48757/d1
Z48757/...
Marking stamp, N-Z
Z48725/d1
Z48725/...
Marking stamp, бу́дний день
Z48700/d1xYY
Z48700/...
Marking stamp, год, ме́сяц
Z48712/d1
Z48712/...
Marking stamp, денёк
Z48755/d1
Z48755/...
Marking stamp, Shift
Z48760/d1
Z48760/...
Marking stamp, кварта́л
Z48723/d1
Z48723/...
Marking stamp, денёк
Z48707/d1xYY
Z48707/...
Marking stamp, год, неде́ля
Z48710/d1xYY
Z48710/...
Marking stamp, год
Z48732/d1
Z48732/...
Marking stamp, N-Z
Z48717/d1
Z48717/...
Marking stamp, ме́сяц
Z48722/d1
Z48722/...
Marking stamp, Week
Z48705/d1
Z48705/...
Marking stamp, ме́сяц
Z48733/d1
Z48733/...
Marking stamp, 0-9
Z48714/d1
Z48714/...
Marking stamp, Weekday
Z48720/d1xYY
Z48720/...
Marking stamp, год, неде́ля
Z48711/d1
Z48711/...
Marking stamp, Week
Z48734/d1xYY
Z48734/...
Marking stamp, год, кварта́л
Z48758/d1
Z48758/...
Marking stamp, 0-9
Z483/d1xYY
Z483/...
Marking stamp, год
Z48756/d1
Z48756/...
Marking stamp, A-M
Z48/d1xYY
Z48/...
Marking stamp, год, ме́сяц
Z48730/d1
Z48730/...
Marking stamp, Shift
Z4870/d1
Z4870/...
Печатная вставка для маркировки, чистая со ст...
Z4871/d1
Z4871/...
Marking stamp, blanc with arrow insert
Z4880/d1
Z4880/...
Маркировочный штемпель , Food
Z4881/d1
Z4881/...
Маркировочный штемпель , CE
Z4882/d1
Z4882/...
Маркировочный штемпель , Вторичная переработк...
Z4883/d1/Typ
Z4883/...
Маркировочный штемпель, Recycling coding