Z36/d1xl1 | Spring plungers | General mould components | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z36/d1xl1

Пружинный фиксатор, flat head, threaded with screw driver slot

Z36/d1xl1

max. 250°C
1.0718

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

Typ F2 F1 Sn l5 l3 l2 d3 d2 d1 l1 Продукт CAD data
1 10,8 6 0,64 4,5 6,3 9,8 6 2,5 M4 9 Z36/4x9
1 16,2 9 0,72 6,5 8,3 12,9 8 3 M5 12 Z36/5x12
2 19,8 11 0,8 - 8,8 15 10 3,5 M6 14 Z36/6x14
2 32,4 18 1,2 - 10,8 17,5 13 5 M8 16 Z36/8x16
2 43,2 24 1,6 - 13,8 22 16 6 M10 20 Z36/10x20
2 63 35 2 - 14,8 24,5 18 8 M12 22 Z36/12x22