Z373/d1xl1 | Spring plungers | General mould components | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z373/d1xl1

Пружинный фиксатор, headed pin

Z373/d1xl1

max. 250°C
1.0718

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

F2 F1 Sn k1 l2 d3 d2 d1 l1 Продукт CAD data
110 42 5,5 4 40 13 5,9 10 30 Z373/10x30