Z62/Dexs1xDi | Disc springs | Springs | General mould components | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z62/Dexs1xDi

Пружины тарельчатые

Z62/Dexs1xDi

max. 150° C
1.8159
DIN 2093
Дробеструйная обработка (вся поверхность)

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

F3 F2 F1 S3 S2 S1 h0 l0 De s1 Di Продукт CAD data
104 78 46 0,188 0,125 0,063 0,25 0,55 8 0,3 3,2 Z62/8x0,3x3,2
118 89 52 0,188 0,125 0,063 0,25 0,55 8 0,3 4,2 Z62/8x0,3x4,2
185 129 69 0,15 0,1 0,05 0,2 0,6 8 0,4 3,2 Z62/8x0,4x3,2
210 147 78 0,15 0,1 0,05 0,2 0,6 8 0,4 4,2 Z62/8x0,4x4,2
All products in the category - Disc springs
Z62/Dexs1xDi
Z62/...
Пружины тарельчатые