Z630/d1xL0 | Elastomer springs | Springs | General mould components | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z630/d1xL0

Пружина из эластомера, soft

Z630/d1xL0

-20°C / +80°C
PUR
DIN ISO 10069-1
Код цвета: красный
80 Shore A

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

Fn Sn d4 d3 d2 d1 L0 Продукт CAD data
940 4,2 26 22 6,5 16 12 Z630/16x12
900 5,6 26 22 6,5 16 16 Z630/16x16
880 7 26 22 6,5 16 20 Z630/16x20
860 8,7 26 22 6,5 16 25 Z630/16x25
830 11,2 26 22 6,5 16 32 Z630/16x32