Z611/DhxL0 | Pressure springs | Springs | General mould components | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z611/DhxL0

Пружины легкие, medium

Z611/DhxL0

синий

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

R F2 S2 F1 S1 Fn Sn Sc Ln Lc Dd Dh L0 Продукт CAD data
16 120 7,5 90 5,63 150 9,38 14,8 15,63 10,2 5 10 25 Z611/10x25
13 124,8 9,6 93,6 7,2 156 12 17,8 20 14,2 5 10 32 Z611/10x32
11,9 136 11,4 102 8,55 170 14,25 21,2 23,75 16,8 5 10 38 Z611/10x38
10,3 136 13,2 102 9,9 170 16,5 24,6 27,5 19,4 5 10 44 Z611/10x44
8,9 136 15,3 102 11,48 170 19,13 27,6 31,88 23,4 5 10 51 Z611/10x51
7,5 144 19,2 108 14,4 180 24 35,8 40 28,2 5 10 64 Z611/10x64
5,3 120,8 22,8 90,6 17,1 151 28,5 41,8 47,5 34,2 5 10 76 Z611/10x76
1,6 146,4 91,5 109,8 68,63 183 114,38 171 190,63 134 5 10 305 Z611/10x305