Z051/d1 | round | Centering elements | Guide elements | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z051/d1

Locating unit, conical

Z051/d1

54 HRC
1.2067
DIN ISO 8406

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

Pos4 Pos3 h1 t1 a2 a1 l4 l3 l2 l1 d2 d1 Продукт CAD data
Z31/3x12 Z31/3x20 4 5 0,5 11,5 3,5 7,5 8 6,6 M4 10 Z051/10
Z31/3x16 Z31/3x25 4,5 5 1 17 8,5 7,5 8 9,6 M4 12 Z051/12
Z31/4x14 Z31/4x25 6 7 1 17 6 8 7,5 12,4 M5 14 Z051/14
Z31/4x14 Z31/4x25 6 7 1 17 5,8 8 7,5 12,4 M5 16 Z051/16
Z31/6x20 Z31/6x40 9 10 1 27 10,6 9,5 12 19,7 M8 20 Z051/20
Z31/6x20 Z31/6x40 10 11 1 27 9,2 11 11 19,7 M8 25 Z051/25
Z31/6x20 Z31/6x40 10 11 1 27 9,2 11 11 19,7 M8 26 Z051/26
Z31/8x25 Z31/8x55 14 16 1 36 12,2 13 15 25 M10 30 Z051/30
Z31/8x25 Z31/8x55 14 16 1 36 12,2 13 15 25 M10 32 Z051/32
Z31/8x30 Z31/8x70 18 20 1 46 16,8 13 16 27 M10 42 Z051/42