Z061/d1 | round | Centering elements | Guide elements | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z061/d1

Центрирующее устройство, круглый

Z061/d1

49 HRC
1.2343

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

h2 t3 a2 a1 l5 l3 d4 d3 d2 d1 Продукт CAD data
10,5 11,5 36 4,5 12,5 14,5 4 M10 M8 30 Z061/30
14,5 15,5 46 5,5 13,5 13,5 5 M10 M8 42 Z061/42
17,5 18,5 56 7,5 19,5 18,5 6 M12 M10 54 Z061/54
27,5 28,5 76 7,5 21,5 27,5 8 M16 M14 80 Z061/80