Z080/a1xb1-01 | square | Centering elements | Guide elements | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z080/a1xb1-01

Центрирующий элемент, погружной

Z080/a1xb1-01

53 HRC
1.2343 / 1.2590

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

a1 b1 Продукт
20 20 Z080/20x20-01
25 25 Z080/25x25-01
32 32 Z080/32x32-01
40 40 Z080/40x40-01