Z081/b1xl1xs1 | square | Centering elements | Guide elements | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z081/b1xl1xs1

Spacer disc

Z081/b1xl1xs1

53 HRC
1.2842

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

r1 d1 b1 l1 s1 Продукт CAD data
5 M6 20 20 3 Z081/20x20x3
5 M6 20 20 3,1 Z081/20x20x3,1
5 M6 20 20 3,2 Z081/20x20x3,2