Z082/a1xb1 | square | Centering elements | Guide elements | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z082/a1xb1

Центрирующий узел, DLC, kwadratowy

Z082/a1xb1

1.2343
DLC покрытие

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

r1 h2 a2 b2 l3 l2 l1 d2 d1 a1 b1 Продукт CAD data
4 5,5 14 10 4 10 28 M4 M5 20 20 Z082/20x20
5 7,5 16 12 8 13 32 M5 M6 25 25 Z082/25x25
6 9,5 18 16 12 15 36 M6 M8 32 32 Z082/32x32
6 11,5 22,5 20 14 17 45 M8 M10 40 40 Z082/40x40