Z085/l1xb1/Typ-01 | square | Centering elements | Guide elements | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z085/l1xb1/Typ-01

Центрирующий элемент, female

Z085/l1xb1/Typ-01

60 +2 HRC
1.2379

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

l1 b1 Typ Продукт
30 28 1 Z085/30x28/1-01
50 33 1 Z085/50x33/1-01
75 38 1 Z085/75x38/1-01