Z14W/d1xl2xl3 | Guide bush | Guide elements | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z14W/d1xl2xl3

Направляющая втулка, самосмазывающаяся

Z14W/d1xl2xl3

max. 200°C
2.0975

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

k1 l1 d4 d3 d1 l2 l3 Продукт CAD data
6 26 35 30 24 17 9 Z14W/24x17x9
6 29 35 30 24 17 12 Z14W/24x17x12
6 26 49 44 36 17 9 Z14W/36x17x9
6 39 49 44 36 22 17 Z14W/36x22x17
6 39 63 58 48 22 17 Z14W/48x22x17
6 49 63 58 48 27 22 Z14W/48x27x22