Z14/d1xl2xl3
Guide bush, self-lubricating
Z14/d1xl2xl3
-40°C - +250°C
наружный 390 HV/внутренний 60 HB
сталь / металлокерамика
Цены и корзинка видны после регистрации
Выбор вариантов продукта
k1 |
l1 |
d4 |
d3 |
d1 |
l2 |
l3 |
Продукт |
CAD data |
6 |
21 |
16 |
14 |
10 |
12 |
9 |
Z14/10x12x9
|
|
6 |
26 |
16 |
14 |
10 |
17 |
9 |
Z14/10x17x9
|
|
6 |
26 |
23 |
18 |
12 |
17 |
9 |
Z14/12x17x9
|
|
6 |
26 |
25 |
20 |
14 |
17 |
9 |
Z14/14x17x9
|
|
6 |
39 |
25 |
20 |
14 |
22 |
17 |
Z14/14x22x17
|
|
6 |
26 |
25 |
20 |
15 |
17 |
9 |
Z14/15x17x9
|
|
6 |
29 |
31 |
26 |
18 |
17 |
12 |
Z14/18x17x12
|
|
6 |
39 |
31 |
26 |
18 |
22 |
17 |
Z14/18x22x17
|
|
6 |
44 |
31 |
26 |
18 |
27 |
17 |
Z14/18x27x17
|
|
6 |
39 |
31 |
26 |
20 |
22 |
17 |
Z14/20x22x17
|
|
The HASCO guide bush Z14/... has a sliding layer in sintered metal with a fine-pored solid lubricant and embedded oil.
All products in the category - Guide bush
Z10/...
Locating guide bush, shouldered
Z1000W/...
Guide bush, stepped location head, self-lubri...
Z11/...
Guide bush, headed
Z1100W/...
Guide bush, flush location head, self-lubrica...
Z1101/...
Guide bush, headed
Z1105/...
Направляющая втулка, slide way
Z1300/...
Направляющая втулка, для пакета выталкивателе...
Z13W/...
Направляющая втулка, самосмазывающаяся
Z14/...
Guide bush, self-lubricating
Z14W/...
Направляющая втулка, самосмазывающаяся
Z21/...
Центрирующая втулка