Z013/d1xl1 | Guide pillars | Guide elements | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z013/d1xl1

Направляющая колонка, Втулка направляющая с сепаратором

Z013/d1xl1

62 HRC
~ 1.0501
DIN 9825-2

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

l2 d1 l1 Продукт CAD data
6 12 100 Z013/12x100
6 12 125 Z013/12x125
6 18 125 Z013/18x125
6 18 160 Z013/18x160
7 30 160 Z013/30x160
7 30 240 Z013/30x240