Z03/l1xd1xl2 | Guide pillars | Guide elements | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z03/l1xd1xl2

Направляющая колонка, Flush location head

Z03/l1xd1xl2

690 + 70 HV30
~ 1.0401
~ DIN 16761-B

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

k1 l3 d4 d3 l1 d1 l2 Продукт CAD data
3 4 16 14 9 9 20 Z03/9x9x20
3 4 16 14 9 9 35 Z03/9x9x35
3 4 16 14 9 9 50 Z03/9x9x50
3 4 16 14 9 10 20 Z03/9x10x20
3 4 16 14 9 10 35 Z03/9x10x35
3 4 16 14 9 10 50 Z03/9x10x50