Z1850W/b1xh1xl1
Планка направляющая, самосмазывающаяся
Z1850W/b1xh1xl1
180 HB
2.0492
Цены и корзинка видны после регистрации
Выбор вариантов продукта
Typ |
t2 |
t1 |
a3 |
a2 |
a1 |
d5 |
d4 |
d3 |
d2 |
d1 |
b1 |
h1 |
l1 |
Продукт |
CAD data |
1 |
- |
4 |
9,5 |
14 |
34 |
5,3 |
- |
5 |
M6 |
10 |
16 |
7 |
50 |
Z1850W/16x7x50
|
|
1 |
- |
4 |
9,5 |
35 |
55 |
5,3 |
- |
5 |
M6 |
10 |
16 |
7 |
71 |
Z1850W/16x7x71
|
|
2 |
- |
4 |
9,5 |
54 |
74 |
5,3 |
- |
5 |
M6 |
10 |
16 |
7 |
90 |
Z1850W/16x7x90
|
|
1 |
3 |
5,7 |
9,5 |
14 |
34 |
5,3 |
6 |
5 |
M6 |
10 |
16 |
11 |
50 |
Z1850W/16x11x50
|
|
1 |
3 |
5,7 |
9,5 |
35 |
55 |
5,3 |
6 |
5 |
M6 |
10 |
16 |
11 |
71 |
Z1850W/16x11x71
|
|
2 |
3 |
5,7 |
9,5 |
54 |
74 |
5,3 |
6 |
5 |
M6 |
10 |
16 |
11 |
90 |
Z1850W/16x11x90
|
|
1 |
4 |
6,8 |
12 |
40 |
64 |
6,8 |
7 |
6 |
M8 |
11 |
20 |
14 |
80 |
Z1850W/20x14x80
|
|
1 |
4 |
6,8 |
12 |
60 |
84 |
6,8 |
7 |
6 |
M8 |
11 |
20 |
14 |
100 |
Z1850W/20x14x100
|
|
2 |
4 |
6,8 |
12 |
85 |
109 |
6,8 |
7 |
6 |
M8 |
11 |
20 |
14 |
125 |
Z1850W/20x14x125
|
|
1 |
9 |
6,8 |
12 |
40 |
64 |
6,8 |
7 |
6 |
M8 |
11 |
20 |
19 |
80 |
Z1850W/20x19x80
|
|