Z1852/b1xh1xl1
Планка направляющая, double sided
Z1852/b1xh1xl1
58 HRC
1.2379
Цены и корзинка видны после регистрации
Выбор вариантов продукта
Typ |
h2 |
t1 |
a1 |
b2 |
d3 |
d2 |
d1 |
b1 |
h1 |
l1 |
Продукт |
CAD data |
1 |
8 |
4 |
34 |
8 |
5,3 |
10 |
M6 |
16 |
7 |
50 |
Z1852/16x7x50
|
|
1 |
8 |
4 |
55 |
8 |
5,3 |
10 |
M6 |
16 |
7 |
71 |
Z1852/16x7x71
|
|
2 |
8 |
4 |
74 |
8 |
5,3 |
10 |
M6 |
16 |
7 |
90 |
Z1852/16x7x90
|
|
1 |
8 |
5,7 |
34 |
8 |
5,3 |
10 |
M6 |
16 |
11 |
50 |
Z1852/16x11x50
|
|
1 |
8 |
5,7 |
55 |
8 |
5,3 |
10 |
M6 |
16 |
11 |
71 |
Z1852/16x11x71
|
|
2 |
8 |
5,7 |
74 |
8 |
5,3 |
10 |
M6 |
16 |
11 |
90 |
Z1852/16x11x90
|
|
1 |
10 |
6,8 |
64 |
12 |
6,8 |
11 |
M8 |
20 |
14 |
80 |
Z1852/20x14x80
|
|
1 |
10 |
6,8 |
84 |
12 |
6,8 |
11 |
M8 |
20 |
14 |
100 |
Z1852/20x14x100
|
|
2 |
10 |
6,8 |
109 |
12 |
6,8 |
11 |
M8 |
20 |
14 |
125 |
Z1852/20x14x125
|
|
1 |
12 |
9 |
80 |
15 |
8,5 |
15 |
M10 |
25 |
25 |
100 |
Z1852/25x25x100
|
|