Z185/b1xh1xl1 | Guide strips | Guide elements | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z185/b1xh1xl1

Планка направляющая

Z185/b1xh1xl1

58 HRC
1.2842

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

Typ h3 h2 t3 t2 t1 a3 a2 a1 d3 d2 d1 b1 h1 l1 Продукт CAD data
1 4 11 3,5 5,7 5 9,5 14 34 5 5,5 10 16 12 50 Z185/16x12x50
1 4 11 3,5 5,7 5 9,5 35 55 5 5,5 10 16 12 71 Z185/16x12x71
2 4 11 3,5 5,7 5 9,5 54 74 5 5,5 10 16 12 90 Z185/16x12x90
1 5 19 9,5 6,8 5 12 40 64 6 6,6 11 20 20 80 Z185/20x20x80
1 5 19 9,5 6,8 5 12 60 84 6 6,6 11 20 20 100 Z185/20x20x100
2 5 19 9,5 6,8 5 12 85 109 6 6,6 11 20 20 125 Z185/20x20x125
1 6 31 19 9 6 15,5 50 80 8 9 15 25 32 100 Z185/25x32x100
1 6 31 19 9 6 15,5 75 105 8 9 15 25 32 125 Z185/25x32x125
2 6 31 19 9 6 15,5 110 140 8 9 15 25 32 160 Z185/25x32x160
1 8 49 34 11 7 18 55 95 10 11 18 30 50 125 Z185/30x50x125