Z510/d2xl1xd1 | Sprue bushings | Injection | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z510/d2xl1xd1

Втулка литниковая, заготовка

Z510/d2xl1xd1

53 HRC
1.2826

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

r1 k1 t2 t1 a1 d5 d4 d3 d2 l1 d1 Продукт CAD data
3 13 6 6 11 4 4 28 12 46 1,4 Z510/12x46x1,4
3 13 6 6 11 4 4 28 12 96 1,4 Z510/12x96x1,4
3 18 6 6 15 4 4 38 18 96 1,9 Z510/18x96x1,9
3 18 6 6 15 4 4 38 18 146 1,9 Z510/18x146x1,9
3 18 6 6 15 4 4 38 18 176 1,9 Z510/18x176x1,9
3 23 6 6 20 4 4 48 24 96 2,8 Z510/24x96x2,8
3 23 6 6 20 4 4 48 24 156 2,8 Z510/24x156x2,8
3 23 6 6 20 4 4 48 24 196 2,8 Z510/24x196x2,8

Новая литниковая втулка Z510 /... производства компании HASCO, представляющая собой закаленную заготовку, открывает перед пользователем широкие возможности индивидуальной модификации – как по длине, так и с точки зрения исполнения литникового канала.

Особые характеристики

  • Закаленная заготовка
  • Возможности индивидуальной регулировки длины благодаря увеличенному размеру
  • Отверстие для обработки электродом-проволокой
  • Возможность индивидуального размещения литникового канала