Z518/d2xl1xd1 | Sprue bushings | Injection | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z518/d2xl1xd1

Втулка литниковая, integrated cooling

Z518/d2xl1xd1

54 HRC
1.2363

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

k1 a2 a1 l2 d7 d6 d5 d4 d3 d2 l1 d1 Продукт CAD data
23 13,5 28,5 36 25 M10x1 26 15 45 18 46 4 Z518/18x46x4
23 13,5 28,5 46 25 M10x1 26 15 45 18 56 4 Z518/18x56x4
23 13,5 28,5 66 25 M10x1 26 15 45 18 76 4 Z518/18x76x4
23 13,5 28,5 86 25 M10x1 26 15 45 18 96 4 Z518/18x96x4
32 18 34 44 34 M14x1,5 35 19 56 24 56 5,5 Z518/24x56x5,5
32 18 34 64 34 M14x1,5 35 19 56 24 76 5,5 Z518/24x76x5,5
32 18 34 84 34 M14x1,5 35 19 56 24 96 5,5 Z518/24x96x5,5
32 18 34 104 34 M14x1,5 35 19 56 24 116 5,5 Z518/24x116x5,5