A5730HT/l1xb1xh1 | Mechanical | Counting systems | Measuring technology | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
A5730HT/l1xb1xh1

счетчик циклов, термостойкий, механический, правосторонний

A5730HT/l1xb1xh1

max. 200°C

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

l1 b1 h1 Продукт CAD data
47,5 38 24,5 A5730HT/47,5x38x24,5

The new mechanical cycle counters A5730HT/... and A57300HT/... mark a further addition to the HASCO counter range. They are used wherever there is a need to monitor process data. As a high-temperature version, the cycle counters can be used at a service temperature of up to 200 °C.

  • Применение в условиях высоких температур
  • Визуально различим через черный корпус
  • Несбрасываемый
  • 7-значный механический счетчик
  • Не требует технического обслуживания