Z1401/d1xl1 | Proximity switch | Mould protection | Measuring technology | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1401/d1xl1

Удлинитель, прямое

Z1401/d1xl1

max. 90°C

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

A l2 d2 d1 l1 Продукт CAD data
0,25 30 10 M8x1 5000 Z1401/8x1x5000
0,34 42 14,5 M12x1 5000 Z1401/12x1x5000