A5800/n1 | Auxiliary products | Processing tools, auxiliary aids, operating materials | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
A5800/n1

Mould Memory

A5800/n1

-5°C bis +100°C
PP + TPE

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

r1 h3 h1 a2 a1 b6 b5 b2 b1 l4 l3 l1 n1 Продукт CAD data
3 8 37,5 12 48 32,5 17 15 24 32,5 29,5 56 16 A5800/16

В качестве сопровождающего форму накопителя информации новый Mould Memory А 5800 /... позволяет сохранять и архивировать любые данные о пресс-форме или продукте непосредственно в самой форме.

Особые характеристики

  • Носитель USB 2.0
  • Емкость 16 ГБ
  • Температура макс. До 100°С
  • Совсем не вытсупает за пределы размеров формы
  • Устанавливается прямо на пресс-форме, лучше на рейках
  • Быстрое снятие информации о форме или продукте
  • Простое архивирование конструкционных и технологических параметров позволяет их легкое обратное отслеживание
  • Защита от брызг и загрязнения благодаря двухкомпанентной защитной крышке с TPE уплотне- нием