A3504/d1xd2xl1 | EDM copper | Processing tools, auxiliary aids, operating materials | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
A3504/d1xd2xl1

Start hole electrode, pipe

A3504/d1xd2xl1

2.0060

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

d1 d2 l1 Продукт CAD data
0,5 0,2 315 A3504/0,5x0,2x315
0,8 0,3 315 A3504/0,8x0,3x315
1 0,3 315 A3504/1x0,3x315
1,5 0,3 315 A3504/1,5x0,3x315
2 0,3 315 A3504/2x0,3x315
2,5 0,3 315 A3504/2,5x0,3x315
3 0,3 315 A3504/3x0,3x315