A4300/d1xl1 | Injection moulding | Processing tools, auxiliary aids, operating materials | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
A4300/d1xl1

Permanent magnet

A4300/d1xl1

SmCo

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

F d1 l1 Продукт CAD data
7 6 10 A4300/6x10
12 8 10 A4300/8x10
45 10 12 A4300/10x12

Новые постоянные магниты HASCO A 4300 /... служат для магнитного закрепления металлических закладных деталей в литьевых формах тогда, когда их невозможно надежно закрепить другим образом.

Особые характеристики

  • Высокая термостойкость: на короткий период – до 300 °C, на длительный период – до 200 °C
  • Особенно сильная магнитная удерживающая сила благодаря магнитной вставке SmCo
  • Латунный корпус для магнитного разделения
  • Отсутствие потери силы при правильном использовании
  • 3 различных диаметра
  • Не требует большого монтажного пространства
  • Возможность профилирования спереди (макс. 2,5 мм)

All products in the category - Injection moulding
A4200/b1xl1xs1
A4200/...
Flexible sealing element
A4300/d1xl1
A4300/...
Permanent magnet