CimatronE | HASCO Portal
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
CimatronE

CimatronE представляет собой CAD/CAM-решение для производства инструментов и пресс-форм. Система обеспечивает полную универсальность для всех стадий процесса создания продукта - от анализа, разработки и изготовления и вплоть до поставки. Благодаря интеграции комплектов плит с предварительно заданной конфигурацией, программа дает разработчика возможность быстро и просто конструировать пресс-формы. При использовании стандартных и заданных пользователем деталей из каталога составление и загрузку конструкции формы можно выполнить всего за несколько минут.

Для этого следует достаточно нескольких шагов. Сначала выполняется загрузка всей конструкции пресс-формы в соответствии с выбранными в каталоге стандартами. Ее можно изменить на любом этапе последующего процесса разработки конструкционного решения. Для индивидуальной, соответствующей особым требованиям модификации и дополнения конструкции в систему интегрирован модуль нормалей HASCO, представляющий собой обширную библиотеку каталогов. На практике это позволяет быстро и гибко создавать необходимые конструкции пресс-форм. 
 
 
Информация по 3D Systems Software 
Компания 3D Systems Software GmbH входит в группу 3D Systems, одного из ведущих поставщиков решений по принципу "проектирование для производства". Разработанные компанией пакеты программ CimatronE и Virtual Gibbs® являются мощными инструментами для реализации цифрового производства. В своей программе CimatronE компания сконцентрировалась на системных приложениях, предназначенных специально для отрасли производства штампов и пресс-форм, а также изготовителей деталей. Приложение нацелено на оптимизацию процесса производства, сокращение сроков поставки продукции, а следовательно - существенный рост конкурентоспособности компаний-заказчиков.


HASCO split mould kit as a parametrised data set from a customer

The mouldmakers at Eugster AG like to use HASCO split mould kits for demoulding complex injection moulded parts. The range of plastic types to be processed extends from high-temperature grades, via PEEK, right through to filled materials.

On the HASCO split mould kits, the inclined bolts are held in separate guides at the base of the splits – this ensures a particularly homogeneous and linear distribution of force and hence a harmonious movement. Malfunctions due to tilted splits are thus excluded right from the start.

The individual components of the split mould kit have been parametrised under Cimatron by designer Thomas Felber at Eugster AG and made available to us. Changing the size of the mould, which previously necessitated a virtually complete redesign, can now be performed at the push of a button. The model is fully scalable. All the parametrised data for the complete mould unit is currently available to all users here.