Производитель стандартов HASCO и специалист по программному обеспечению Missler совместно предлагают эффективные решения для инжиниринга в сфере производства штампов и пресс-форм. Благодаря значительному упрощению процессов разработки и инжиниринга, у конструкторов появляется широкий диапазон новых возможностей.
Модуль нормалей HASCO интегрирован в программу TopSolid 7 и бесплатно предлагается в качестве приложения для 3D-CAD-моделирования. Программа и модуль существенно облегчают создание конструкций для литьевых пресс-форм в 3D.
Кроме того, предлагается обширный пакет обновления TopSolid V7.9 Service Pack 5 для библиотеки HASCO в области термостатирования. В него включено большое число дополнительных стандартов. С помощью TopSolid CoolingTool можно удобно интегрировать в конструкцию термостатирующие устройства.
Модуль нормалей HASCO включает в себя пресс-формы размером от 095 x 095 мм до 796 x 996 мм и соответствующие комплектующие детали. Дополнительно для пользователей предусмотрены параметрические конструкции инструментов, позволяющие создать самые разнообразные разработки.
Дополнительная среда обработки данных для нормалей ускоряет последующее создание CAM, интеграция спецификаций упрощает расчет параметров инструментов и обеспечивает возможность размещения заказа у компании HASCO непосредственно из системы.
Компания Missler Software: Missler Software разрабатывает и предлагает программные решения TopSolid CAD/CAM/ERP для станкостроения и производства пресс-форм. Компания постоянно инвестирует в исследования и разработки в сфере интегрированных программных средств. Компания Missler Software была основана в 1984 году и на сегодняшний день экспортирует более 60 % своих программных решений в страны всего мира через сеть, включающую в себя 80 VAR-партнеров.