VisiCAD | HASCO Portal
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
 Расширение VISI HASCO AddOn - интерфейс с системой

С помощью нового расширения VISI HASCO AddOn, разработанного MECADAT AG можно легко и быстро, всего двумя кликами мыши, перенести нормали HASCO из конструкции, созданной в системе VISI, в электронный каталог HASCO. Электронный каталог представляет собой программу, предназначенную для заказа товаров, выполнения расчетов и получения информации.

Модуль нормалей HASCO включает в себя пресс-формы размером от 095 x 095 мм до 796 x 996 мм и соответствующие комплектующие детали. Предусмотрены параметрические и заданные пользователем конструкции инструментов. Дополнительная среда обработки данных для нормалей ускоряет последующее создание CAM, интеграция спецификаций упрощает расчет параметров инструментов и, таким образом, непосредственно процесс заказа.
Программа VISI входит в число наиболее распространенных систем CAD/CAM в сфере производства инструментов и пресс-форм. Ее отличает наличие мощных функций ПО. Возможно автоматическое генерирование изображений – видов и разрезов – для создания подробных чертежей. Функциональные возможности дополняют ассоциативные размеры, допуски и библиотеки символов. Автоматически составляются спецификации. Вызванные на экран из каталога компоненты HASCO отображаются со всей необходимой информацией.
Ориентированное на пользователя расширение VISI HASCO AddOn можно загрузить бесплатно. Совместно с модулем нормалей HASCO это расширение обеспечивает быстрое и удобное решение задач по проектированию и расчету в области производства штампов и пресс-форм.
Производитель нормалей HASCO и компания MECADAT AG предоставляют пользователям возможность эффективного проектирования литьевых пресс-форм с системным подходом.
 
Компания MECADAT AG – дистрибьютор VISI
Компания MECADAT AG является официальным дистрибьютором программ CAD/CAM VISI в Германии, Австрии, Швейцарии и Польше. На протяжении более 25 лет компания MECADAT занимается разработкой средств CAD/CAM для производства штампов и пресс-форм. Два филиала в Германии в кооперации с многочисленными партнерами по сбыту обслуживают более 1 500 клиентов. Сервисные специалисты MECADAT предоставляют пользователям VISI индивидуальную поддержку, ориентированную на практику.